Régulateur central, Alimentation: NSU, Nombre de têtes: 3
014G0289
Centrale Danfoss Link, Z-wave
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
014G0289
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | NSU |
| Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP du thermostat | 21 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité assistant vocal | Assistant Alexa |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique (en veille) [VA] | 2.0 W |
| Couleur | RAL 9005 noir/RAL 9016 blanc |
| Description | Centrale Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
| Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
| Groupe de produits | Danfoss Link™ |
| Hauteur [mm] | 25 mm |
| Homologation | Onde ZCEEAC |
| Intégration système | Danfoss Link™ |
| Longueur [mm] | 125.0 mm |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall East DCC22 |
| Nombre de têtes | 3 Qté |
| Norme d’approbation | Marquage CE |
| Norme radio | Z-wave |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Profondeur [mm] | 107.00 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Transmission [m] [Max.] | 30 m |
| Type d’affichage | Écran tactile |
| Type de produit | Régulateur central |
| Type régulation CHAUD | Module Application |
| Version logicielle | 4.1.0 ou supèrieur |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.678 Kilogram |
| Poids Net | 0.622 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120213 |
| Proposition 65 | No significant risk |