Relais chaudière dynamique pour Danfoss Link et TPOne, 868.42 MHz
014G0279
Relais chaudière dynamique pour Danfoss Link et TPOne, Z-wave
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
014G0279
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Chare résistive [A] | 3 A |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP du thermostat | 40 |
| Consommation électrique (en veille) [VA] | 1.6 W |
| Couleur | RAL 9016 |
| Degré de pollution | 2 |
| Description | Relais chaudière dynamique pour Danfoss Link et TPOne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fréquence de tension d’alimentation [Hz] | 50 Hz |
| Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
| Groupe de produits | Danfoss Link™ |
| Hauteur [mm] | 84 mm |
| Homologation | Onde ZCE |
| Intégration système | Danfoss Link™ |
| Longueur [mm] | 84.0 mm |
| Marquage CE | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Dynamic Boiler Relay |
| Norme d’approbation | Marquage CE |
| Norme radio | Z-wave |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Profondeur [mm] | 30.00 mm |
| Puissance de transmission [mW] [Max.] | 1.00 mW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Tension d'impulsions nominale [kV] | 2.5 kV |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Transmission [m] [Max.] | 30 m |
| Type d’adaptateur | N/A |
| Type de produit | Relais chaudière |
| Type de régulation | Tout ou rien |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.235 Kilogram |
| Poids Net | 0.195 Kilogram |
| Volume | 1.08 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |