Alimentation: PSU
014G0260
Bloc encastrable d'alimentation pour système Danfoss Link, Application: Résidentiel (degré pollution 2)
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
014G0260
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | PSU |
| Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Charge (W) [max] | 10 W |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Consommation électrique (en veille) [VA] | 0.2 W |
| Couleur | RAL 9005 noir |
| Description | Bloc encastrable d'alimentation pour système Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fréquence de transmission [GHz] | 50.0 GHz |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Danfoss Link™ |
| Material Description | PSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tension sorties [V] cc | 15 V |
| Type d’adaptateur | N/A |
| Type de produit | Bloc d'alimentation |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.178 Kilogram |
| Poids Net | 0.132 Kilogram |
| Volume | 1.056 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |