Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Sonde d'ambiance, 868.42 MHz

014G0160

Sonde à distance pour système Danfoss Link, Z-wave
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRésidentiel (degré pollution 2)
Batteries d'alimentation2 piles alcalines AA 1,5 V
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe IP du thermostat21
CouleurRAL 9016
DescriptionSonde à distance pour système Danfoss Link
Détection ouverture fenêtreOui
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Durée de vie de la batterie [années]5 ans
Fréquence de transmission [MHz]868.42 MHz
Groupe de produitsDanfoss Link™
Hauteur [mm]76 mm
HomologationOnde ZCEEAC
Indicateur de piles faiblesOui
Intégration systèmeDanfoss Link™
Marquage CEYes
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPf69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
Nom du produit dans le dossier SCIPDanfoss RS-Z
Norme d’approbationEN 60730
Norme radioZ-wave
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Puissance de transmission [mW] [Max.]1.00 mW
Qté batteries2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Transmission [m] [Max.]30 m
Type d’affichageAffichage cristaux liquides rétro-éclairé
Type de produitSonde d'ambiance
Type ou nom de la pileAlkaline AA (LR6/ZR6)
Type régulation CHAUDThermostat d'ambiance

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.245 Kilogram
Poids Net0.245 Kilogram
Volume1.104 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm