Danfoss logo
Danfoss Ally™ Sonde d’ambiance-product-category

Danfoss Ally™ Sonde d’ambiance

La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ est un capteur électronique intérieur pour mesurer la température ambiante et l’humidité.

La sonde d’ambiance fait partie du système Danfoss Ally™, utilisé pour la liaison sans fil et le contrôle des systèmes de chauffage dans un bâtiment commercial résidentiel et léger.

La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ a un capteur de température et d’humidité intégré, qui mesure la température ambiante et l’humidité. Il vous permet d’augmenter le confort intérieur et de contrôler le chauffage dans la pièce.

La sonde d’ambiance Danfoss Ally™ est un produit certifié Zigbee, compatible avec la passerelle Danfoss Ally™ et avec les systèmes certifiés tiers à l’aide d’une technologie Zigbee. Il s’agit d’un dispositif à piles, compact, facile à installer et idéal pour les radiateurs couverts en tant que solution de mesure de température déportée.

Features and benefits

  • Mesure intégrée de la température et de l'humidité ambiantes
  • Compatibilité certifiée Zigbee avec la passerelle Danfoss Ally™ et les systèmes certifiés tiers
  • Conception compacte, alimentée par batterie avec une autonomie allant jusqu'à 5 ans