Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Passerelle Danfoss Ally™, Zigbee

014G2402

Zigbee

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRadiateurs à eau chaudeRésidentiel (degré pollution 2)
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe du logicielA
Classe IP du thermostat20
Compatibilité assistant vocalAssistant AlexaAssistant GoogleGoogle Home
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique (en veille) [VA]2.0 W
Consommation électrique [W]5.0 W
CouleurRAL 9016
Degré de pollution2
DescriptionDanfoss Ally™ Gateway
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fréquence de tension d’alimentation [Hz]50 Hz
Fréquence de transmission [GHz]2.4 GHz
Groupe de produitsDanfoss Ally™
Hauteur [mm]95 mm
HomologationUA.TR.089CEEACUKCA
Intégration systèmeDanfoss Ally™
Longueur [mm]95.0 mm
Longueur du câble [m]1.000 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Norme radioZigbee
Plage de réglage de température [°C] [Max.]35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]5 °C
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Profondeur [mm]23.00 mm
Puissance de transmission [mW] [Max.]79.00 mW
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]-10 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température de transport [°C] [Max.]60 °C
Température de transport [°C] [Min.]-20 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]110 V
Tension sorties [V] cc5 V
Transmission [m] [Max.]30 m
Type d’affichagePAS D'AFFICHAGE
Type de produitPasserelle Danfoss Ally™

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.238 Kilogram
Poids Net0.07 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.767 Liter
EAN/UPC5702424536701