Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: QTL
003L3535
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Groupe de produits | Actionneurs - Température |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Type de produit | QTL |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.17 Kilogram |
| Poids Net | 1.07 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |