Doigts de gant d’immersion, Pour le type de produits: AVT, 210 mm, R 3/4, Laiton
065-4416
D. gt im., AVT, 16mm, laiton (sonde 210), PN25
065-4416
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 50 mm |
| Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 32 mm |
| Description | D. gt im., AVT, 16mm, laiton (sonde 210), PN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Longueur [mm] | 210.0 mm |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25 |
| Matériau | Laiton |
| Pour le type de produits | AVT |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | R 3/4 |
| Type de produit | Doigts de gant d’immersion |
| Types de raccordements | Filetage externe |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.207 Kilogram |
| Poids Net | 0.177 Kilogram |
| Volume | 4.546 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |