AVTQ Vanne principale DN15 av. insert de vanne
003L7109
AVTQ Vanne principale DN15 av. insert de vanne
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires
003L7109
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | AVTQ Vanne principale DN15 av. insert de vanne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
| Material Description | AVTQ Main valve DN15 incl. valve insert |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Vannes |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.832 Kilogram |
| Poids Net | 0.77 Kilogram |
| Volume | 0.76 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421513972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |