AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Filetage externe
003L3525
AVTQ Régul. principale DN15 sauf r. pilote, d. g.
003L3525
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Répartition |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | ISO 228/1 |
| Description | AVTQ Régul. principale DN15 sauf r. pilote, d. g. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diamètre [mm] | 15 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 15.0 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
| Facteur de cavitation | 0.60 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fluide de remplacement 2, ECS | Eau chaude sanitaire (teneur en chlore (cl) max. de 200PPM) |
| Fonction | Régulateur de temp. compensée du débit |
| Fonction VSP - P | Non |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Non |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 90 mm |
| Longueur du tube capillaire [m] | 1.0 m |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p |
| Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Matériau du cône de vanne | Caoutchouc EPDM |
| Matériau du corps de vanne | Rg5 W. n°2.1096.01 |
| Matériau du joint du siège/cône | EPDM/acier inoxydable 1.4571 |
| Matériau du siège de vanne | Acier CrNi W. n°1.4404 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Media temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 45 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Raccord de sonde | M22x1/R3/4 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
| Ratio de régulation | 100:1 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 3/4 A |
| Taux de fuite [% Kvs] | < 0.05 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temps d’ouverture [s] | 4 " |
| Temps de fermeture [s] | 4 " |
| Type de produit | AVTQ |
| Types de raccordements | Filetage externe |
| Valeurs kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.9 Kilogram |
| Poids Net | 2.9 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 10.479 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |