Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, 20 °C - 60 °C, Filetage externe

003N5134

FJV 15 Vanne thermostatique 20-60#C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connexion standardISO 228/1
DescriptionFJV 15 Vanne thermostatique 20-60#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diamètre [mm]15 mm
Dimensions de la vanneDN 15
Facteur de cavitation0.40
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimiteur de temp.
Fonction de limiteur de retourOui
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de température
Longueur du tube capillaire [m]0.0 m
Material DescriptionFJV PN16 15/0,63 20-60 ext G return
Matériau du cône de vanneCaoutchouc NBR
Matériau du corps de vanneLaiton DZR BS 2872/CZ132
Matériau du joint du siège/côneNBR/laiton DZR BS 2872/CZ132
Matériau du siège de vanneAcier Cr Ni W. n°1.4301
Nombre d’orifices2
Caractéristique
Valeur
Norme d’approbationETA VA 1.54/18952
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.]60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]20 °C
PN de remplacement VSP10
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Régulation de températureNon
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 3/4 A
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de transport [°C] [Max.]50 °C
Température de transport [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]0 °C
Type de produitFJV
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]0.63 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.372 Kilogram
Poids Net1.303 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421100608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm