AVTB-RA, 1# NPT. LAITON REFR. RÉGUL. TEMP., 77-149-
003N8252RA
1# NPT. LAITON REFR. RÉGUL. TEMP., 77-149-
003N8252RA
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | 1# NPT. LAITON REFR. RÉGUL. TEMP., 77-149- |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diamètre [mm] | 25 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
| Facteur de cavitation | 0.40 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de temp. |
| Fonction VSP - P | Non |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Non |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 180 mm |
| Longueur du tube capillaire [m] | 0.0 m |
| Material Description | 1" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING 77-149 |
| Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Matériau du cône de vanne | Caoutchouc NBR |
| Matériau du corps de vanne | Laiton CuZn40Pb2 W. n°2.0402 |
| Matériau du joint du siège/cône | NBR/laiton W. N° 2.0402 |
| Matériau du siège de vanne | Acier Cr Ni W. n°1.4301 |
| Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n°2.0090 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Montage de la sonde de température | Plus froid |
| Nombre d’orifices | 2 |
| Norme d’approbation | ETA VA 1.54/18952 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Taille de la connexion | NPT 1 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temps d’ouverture [s] | 3 " |
| Temps de fermeture [s] | 3 " |
| Type de produit | AVTB-RA |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 5.50 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.87 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 1.87 Kilogram |