AVTB (rapide), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filetage interne
003N8229
AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m Int. Rp retour
003N8229
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | ISO 7/1 |
| Constante de temps [s] | 3 " |
| Description | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m Int. Rp retour |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diamètre [mm] | 15 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| Facteur de cavitation | 0.40 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de temp. |
| Fonction de limiteur de retour | Non |
| Fonction VSP - P | Non |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Oui |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 180 mm |
| Longueur du tube capillaire [m] | 2.0 m |
| Material Description | AVTB 15 WATER VALVE 20-60 |
| Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Matériau du cône de vanne | Caoutchouc NBR |
| Matériau du corps de vanne | Laiton CuZn40Pb2 W. n°2.0402 |
| Matériau du joint du siège/cône | NBR/laiton W. N° 2.0402 |
| Matériau du siège de vanne | Acier Cr Ni W. n°1.4301 |
| Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Montage de la sonde de température | Sonde plus chaude |
| Nº de dossier SCIP | 1d2d0fb5-296e-403f-8017-ab8b8655c2d8 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m int Rp return |
| Nombre d’orifices | 2 |
| Norme d’approbation | ETA VA 1.54/18952 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
| PN de remplacement VSP | 10 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Raccord de sonde | M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
| Régulation de température | Oui |
| Régulation du débit | Non |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | Rp 1/2 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temps d’ouverture [s] | 3 " |
| Temps de fermeture [s] | 3 " |
| Type de produit | AVTB (rapide) |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Version de montage | Retour |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.584 Kilogram |
| Poids Net | 1.482 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |