AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Filetage interne
003N8142
AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m Int. Rp al./re.
003N8142
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Caractéristique du débit | Linéaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Connexion standard | ISO 7/1 |
| Constante de temps [s] | 25 " |
| Description | AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m Int. Rp al./re. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diamètre [mm] | 20 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 20 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Facteur de cavitation | 0.40 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de temp. |
| Fonction de limiteur de retour | Non |
| Fonction VSP - P | Non |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Oui |
| Groupe de produits | Régulateurs de température |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 150 mm |
| Longueur du tube capillaire [m] | 2.3 m |
| Material Description | AVTB 20 WATER VALVE |
| Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Matériau du cône de vanne | Caoutchouc NBR |
| Matériau du corps de vanne | Laiton CuZn40Pb2 W. n°2.0402 |
| Matériau du joint du siège/cône | NBR/laiton W. N° 2.0402 |
| Matériau du siège de vanne | Acier Cr Ni W. n°1.4301 |
| Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n°2.0090 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Nombre d’orifices | 2 |
| Norme d’approbation | ETA VA 1.54/18952 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 30 °C |
| PN de remplacement VSP | 10 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Raccord de sonde | M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
| Régulation de température | Oui |
| Régulation du débit | Non |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | Rp 3/4 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temps d’ouverture [s] | 25 " |
| Temps de fermeture [s] | 25 " |
| Type de produit | AVTB |
| Types de raccordements | Filetage interne |
| Valeurs kvs [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.574 Kilogram |
| Poids Net | 1.376 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |