Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rapide), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filetage interne

003N7252

AVTB 20 Vanne thermostatique 20-60#C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAVTB 20 Vanne thermostatique 20-60#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diamètre [mm]20 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]9.5 mm
Dimensions de la vanneDN 20
Facteur de cavitation0.40
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de temp.
Fonction de limiteur de retourNon
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de température
Longueur de la sonde de température [mm]180 mm
Longueur du tube capillaire [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int NPT flo/re
Matériau de la sonde de températureCuivre mat. n°2.0090
Matériau du cône de vanneCaoutchouc NBR
Matériau du corps de vanneLaiton CuZn40Pb2 W. n°2.0402
Matériau du joint du siège/côneNBR/laiton W. N° 2.0402
Matériau du siège de vanneAcier Cr Ni W. n°1.4301
Matériau du tube d’impulsionCuivre mat. n°2.0090
Montage de la sonde de températurePlus froid
Nombre d’orifices2
Caractéristique
Valeur
Norme d’approbationETA VA 1.54/18952
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.]60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]20 °C
PN de remplacement VSP10
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Raccord de sondeM14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Régulation de températureOui
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionNPT 3/4
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de transport [°C] [Max.]50 °C
Température de transport [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.]90 °C
Temps d’ouverture [s]3 "
Temps de fermeture [s]3 "
Type de produitAVTB (rapide)
Types de raccordementsFiletage interne
Valeurs kvs [m³/h]3.40 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.72 Kilogram
Poids Net1.634 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255156185
Proposition 65Cancer