Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rapide), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filetage externe

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext. G ret., d. g.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitLinéaire
Connexion standardISO 228/1
DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext. G ret., d. g.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diamètre [mm]15 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]9.5 mm
Dimensions de la vanneDN 15
Facteur de cavitation0.40
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de temp.
Fonction de limiteur de retourNon
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de température
Longueur de la sonde de température [mm]180 mm
Longueur du tube capillaire [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Matériau de la sonde de températureCuivre mat. n°2.0090
Matériau du cône de vanneCaoutchouc NBR
Matériau du corps de vanneLaiton DZR BS 2872/CZ132
Matériau du joint du siège/côneNBR/laiton DZR BS 2872/CZ132
Matériau du siège de vanneAcier Cr Ni W. n°1.4301
Matériau du tube d’impulsionCuivre mat. n°2.0090
Montage de la sonde de températurePlus froid
Nombre d’orifices2
Caractéristique
Valeur
Norme d’approbationETA VA 1.54/18952
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]10.00 bar
Plage de réglage de température [°C] [Max.]60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]20 °C
PN de remplacement VSP10
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Raccord de sondeM14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Régulation de températureOui
Régulation du débitNon
Taille de la connexionG 3/4 A
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de transport [°C] [Max.]50 °C
Température de transport [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.]90 °C
Temps d’ouverture [s]3 "
Temps de fermeture [s]3 "
Type de produitAVTB (rapide)
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]1.90 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.001 Kilogram
Poids Net0.001 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927