Danfoss logo
Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m

003N0151

AVTB Act. thermost. 20-65 1m ?14,5x87mm

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Constante de temps [s]25 "
DescriptionAVTB Act. thermost. 20-65 1m ?14,5x87mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diamètre de la sonde de température [mm]14.5 mm
FonctionRégulateur de temp.
Groupe de produitsActionneurs - Température
Longueur de la sonde de température [mm]87 mm
Longueur du tube capillaire [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm
Matériau de la sonde de températureCuivre mat. n°2.0090
Caractéristique
Valeur
Matériau du tube d’impulsionCuivre mat. n°2.0090
Plage de réglage de température [°C] [Max.]65 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]20 °C
Présence de batteriesNon
Product line08
Raccord de sondeM14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de transport [°C] [Max.]50 °C
Température de transport [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.]95 °C
Type de produitAVTB

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.56 Kilogram
Poids Net0.532 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm