Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Doigts de gant d’immersion, Pour le type de produits: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Acier inoxydable

065-4415

D. gt im., AVT; RAVI/K, 9,5mm, SS (sonde 170), PN25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]25 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]15 mm
DescriptionD. gt im., AVT; RAVI/K, 9,5mm, SS (sonde 170), PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Longueur [mm]170.0 mm
Material DescriptionImm.pocket,AVT,9.5mm,SS(Sensor 170),PN25
MatériauAcier inoxydable
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVTRAVI/K
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionR 1/2
Type de produitDoigts de gant d’immersion
Types de raccordementsFiletage externe

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.1 Kilogram
Poids Net0.09 Kilogram
Volume2.025 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm