Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Doigts de gant d’immersion, Pour le type de produits: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Laiton

065-4414

D. gt im., AVT; RAVI/K, 9,5mm, laiton (sonde 170) PN25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]25 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]15 mm
DescriptionD. gt im., AVT; RAVI/K, 9,5mm, laiton (sonde 170) PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Longueur [mm]170.0 mm
Material DescriptionImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
MatériauLaiton
Nº de dossier SCIP8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
Nom du produit dans le dossier SCIPImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Caractéristique
Valeur
Pour le type de produitsAVTRAVI/K
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionR 1/2
Type de produitDoigts de gant d’immersion
Types de raccordementsFiletage externe

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.143 Kilogram
Poids Net0.13 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm