Danfoss logo
IHPT Act. therm. av. sonde standard-product-details

IHPT Act. therm. av. sonde standard

003L3833

IHPT Act. therm. av. sonde standard

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionIHPT Act. therm. av. sonde standard
DG Indicator ProfileContains Gas
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Longueur du tube capillaire [m]0.6 m
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
Matériau du tube d’impulsionCuivre mat. n°2.0090
Plage de réglage de température [°C] [Max.]45 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]45 °C
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitÉléments thermostatiques

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.215 Kilogram
Poids Net0.196 Kilogram
Volume1.725 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421554401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm