Accessoires
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage et refroidissement urbains |
| Description | Pressure stuffing box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 10 mm |
| Diamètre [mm] [Max.] | 125 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 65 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Groupe de produits | Accessoires - SAC |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Pression nominale | PN 16/25/40 |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 1/4 |
| Type de contrôleur | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
| Type de produit | Accessoires |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.172 Kilogram |
| Poids Net | 0.16 Kilogram |
| Volume | 0.296 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |