Danfoss logo
VHS-UN-product-category

VHS-UN

Le corps VHS est le robinet thermostatique idéal pour les radiateurs à raccordement par le bas, ainsi que pour les radiateurs universels ou sècheserviettes avec entraxe de 50 mm. Son installation est simple et rapide, et il accepte tous les Danfoss types d’éléments thermostatiques.

Features and benefits

  • Préréglage intégré pour un équilibrage précis du système
  • Fonction combinée d'arrêt et de vidange
  • Installation rapide et simple
  • Réglage de préréglage sans outil
  • Disponible en versions droites et coudées