Kit robinet thermostatique, M30x1.5, RLV-KB, ½", Équerre
015G5323
Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
015G5323
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conception | Équerre |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contenu | 2-elements |
| Couleur | RAL 9016 blanc |
| Description | Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB. |
| Design de la sonde | Danfoss Redia® |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimensions de la vanne | ½" |
| Fluide de la sonde | Liquide |
| Groupe de produits | Kit robinet thermostatique |
| Homologué UL | No |
| Limiter pins | Yes |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Redia M30x1.5 + RLV-KB 1/2" A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 23ad5314-4a0f-4c2b-a5a7-2ed3b0a9d41f |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Redia M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 03 |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
| Response time [m] | 18 min |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de conditionnement | Boîtier |
| Type de produit | Danfoss Redia® + RLV-KB |
| Type de raccord union | Sans raccord union |
| Type de raccordement à la vanne | M30x1.5 |
| Type de sonde | Sonde intégrée |
| Type de vanne | pas de vanne |
| Type RLV | RLV-KB |
| Zero-blocking | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.576 Kilogram |
| Poids Net | 0.522 Kilogram |
| Volume | 0.785 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |