Kit robinet thermostatique, RA, RLV-KB, ½", Équerre
015G5351
Kit avec tête Danfoss React™ et vanne à corps en H, type RLV-KB.
015G5351
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conception | Équerre |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Contenu | 2-elements |
| Couleur | RAL 9016 blanc |
| Description | Kit avec tête Danfoss React™ et vanne à corps en H, type RLV-KB. |
| Design de la sonde | Danfoss React™ |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimensions de la vanne | ½" |
| Fluide de la sonde | Liquide |
| Groupe de produits | Kit robinet thermostatique |
| Homologué UL | No |
| Limiter pins | Yes |
| Marquage CE | No |
| Material Description | React RA click + RLV-KB 1/2" A |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 341f90aa-97ae-46b2-91ee-58070d25171a |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | React & RLV-KB 1/2" Set |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 03 |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] | 28 °C |
| Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] | 8 °C |
| Response time [m] | 15 min |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de conditionnement | Boîtier |
| Type de produit | Danfoss React™ + RLV-KB |
| Type de raccord union | Sans raccord union |
| Type de raccordement à la vanne | RA |
| Type de sonde | Sonde intégrée |
| Type de vanne | pas de vanne |
| Type RLV | RLV-KB |
| Zero-blocking | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.573 Kilogram |
| Poids Net | 0.519 Kilogram |
| Volume | 0.785 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |