Vannes dynamiques RA-DV
Product types shown: 1

Dynamic Valve™ de type RA-DV
La gamme de robinets de radiateur autoéquilibrants RA-DV s’utilise dans des systèmes de chauffage bitube avec toutes les têtes thermostatiques Danfoss de type RA.
Les robinets auto-équilibrants RA-DV intègrent un dispositif de limitation du débit maximum. Ils sont disponibles avec un débit maximum de 10 - 135 l/h.
Les robinets RA-DV sont dotés d’un régulateur de pression interne qui permet de maintenir la pression différentielle à un niveau constant de 0,1 bar sur le clapet , ce qui maintient le débit réglé.