Sonde d'ambiance eTRV
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a connected radiator thermostat for the residential use.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is battery powered, compact and easy to operate with a manual hand wheel and single button. The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a Zigbee Certified Product, compatible with the Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is easy to install, in just 30 seconds! The adapters are available for all thermostatic valves manufactured by Danfoss and most other radiator valve manufacturers.
Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ est un thermostat de radiateur autonome à usage résidentiel.
Danfoss Eco™ est alimenté par piles, compact et aisément maniable à l’aide d’une poignée manuelle et d’un seul bouton. Danfoss Eco™ est programmable via une application pour smartphone utilisant la connectivité Bluetooth.
Danfoss Eco™ est facile à installer, 30 secondes suffisent! Des adaptateurs sont disponibles pour toutes les vannes thermostatiques produites par Danfoss et pour la plupart des robinets thermostatiques d’autres marques.