RLV-KB
La vanne avec pièce en H type RLV-KB permet d’isoler individuellement tout radiateur à entraxe de 50 mm, ce qui permet, par exemple, de réaliser facilement des réparations sans que les autres éléments du système soient affectés. La vanne avec pièce en H type RLV-KB est nickelée et disponible en version droite ou équerre. Grâce aux adaptateurs spéciaux, la vanne avec pièce en H type peut être utilisée sur des radiateurs avec un filetage femelle G ½ et sur des radiateurs avec un filetage mâle G ¾. Tous les adaptateurs sont auto-étanches. La RLV-KB est réglée en usine en position complètement ouverte.
Features and benefits
- Coupure individuelle du radiateur pour une maintenance simplifiée sans incidence sur les autres parties du système
- Disponible en versions droites et coudées
- Compatible avec les radiateurs à filetage interne G ½ et filetage externe G ¾ grâce à des adaptateurs spéciaux.
- Adaptateurs auto-obturants
- Raccordements pour tuyaux en cuivre, en acier doux, en PEX et en Alupex utilisant des raccords à compression Danfoss