Danfoss logo
FP720_087N7885 Left

FP720 - V2, Tension d’alimentation [V] AC: 230

087N7885

Programmateur à deux canaux

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.001
1 Poids de la pile primaire kg0.001
ApplicationRoom heating
Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A]1 A
Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A]3 A
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
CODE UNSPSC41112209
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
CouleurRAL 9010 blanc
DescriptionProgrammateur à deux canaux
Description du produitFP720 - V2
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Écran rétroéclairéOui
FonctionProgrammateur horaire digital
Fonction de dérogationOui
Garantie [Année]5
Groupe de produitsProgrammateurs, minuteries
Hauteur [mm]90 mm
HomologationCEUKCA
Marche/Arrêt1 / 2 / 3 par jour
Caractéristique
Valeur
Marquage CEYes
Material DescriptionFP720 Two Channel Programmer 230V, V2
MatériauABS+PC, non-flammable
Minuterie d'intervalle de maintenanceOui
Mode vacancesOui
Nº de dossier SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nom de la catégorie2 Channel Programmer
Nom du produit dans le dossier SCIPElectronic programmable room thermostat
Passage automatique à l'heure d'étéOui
Plaque arrièreIndustry Standard Backplate
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line03
Profondeur [mm]31 mm
Programmes prédéfinis en usineOui
Qté batteries2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Tolérance±10%
Type de produitFP720
Type ou nom de la pileCoin battery Manganese Lithium (CR1220)

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut310 Gram
Poids Net310 Gram
Volume1.155 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162419281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm