TS710 - V2, Tension d’alimentation [V] AC: 230
087N7884
Programmateur à un canal
087N7884
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.001 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.001 |
| Application | Room heating |
| Caractéristiques nominales inductives du relais de sortie [A] | 1 A |
| Caractéristiques nominales résistives du relais de sortie [A] | 3 A |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| CODE UNSPSC | 41112209 |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Couleur | RAL 9010 blanc |
| Description | Programmateur à un canal |
| Description du produit | TS710 - V2 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Fonction | Programmateur horaire digital |
| Fonction de dérogation | Oui |
| Garantie [Année] | 5 |
| Groupe de produits | Programmateurs, minuteries |
| Hauteur [mm] | 90 mm |
| Homologation | CEUKCA |
| Marche/Arrêt | 1 / 2 / 3 par jour |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | TS710 Single Channel Timer 230V, V2 |
| Matériau | ABS+PC, non-flammable |
| Minuterie d'intervalle de maintenance | Oui |
| Mode vacances | Oui |
| Nº de dossier SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nom de la catégorie | 1 Channel Timer |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Passage automatique à l'heure d'été | Oui |
| Plaque arrière | Industry Standard Backplate |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | 03 |
| Profondeur [mm] | 31 mm |
| Programmes prédéfinis en usine | Oui |
| Qté batteries | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Tolérance | ±10% |
| Type de produit | TS710 |
| Type ou nom de la pile | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 310 Gram |
| Poids Net | 310 Gram |
| Volume | 1.155 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |