DST P140
La technologie Danfoss Sensor Technology (DST) P140 est conçue pour être utilisée dans des applications industrielles telles que les pompes de gavage et les compresseurs d’air. Tirant parti de plus de 30 ans d’expérience en matière de technologie MEMS, le DST P140 assure des performances exceptionnelles dans un boîtier compact et durable en acier inoxydable. Doté d’un puissant microrégulateur ARM, le DST P140 offre des caractéristiques de diagnostic et de performances à un prix compétitif.
Features and benefits
- Des performances exceptionnelles dans un boîtier compact et durable en acier inoxydable.
- La technologie MEMS avancée à remplissage d'huile offre une pression de surcharge et d'éclatement élevée.
- Membrane hermétiquement scellée (tout en acier inoxydable, entièrement soudée)
- Conception compacte et économique pour les applications OEM
- Forte résistance aux chocs et aux vibrations
- Plateforme électronique robuste pour les environnements électriques extrêmes
- Excellente stabilité et fiabilité à long terme du signal du capteur tout au long de sa durée de vie.
- Compresseur d'eau et d'air industriel - Homologation eau NFS (États-Unis) et WRAS (Royaume-Uni) (pour certaines versions des raccords de pression).
- Homologation FM / UL 218 (Normes et exigences de certification des contrôleurs de pompes à incendie) disponible sur demande.