Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Fonction: Réducteur de press. de sécurité (SAV), SAVD, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 3 bar - 12 bar, Bride, Version de montage: libres

003H6709

SAVD PN25 40/20 3-12 Bride, aller/ret.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionSAVD PN25 40/20 3-12 Bride, aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]40 mm
Dimensions de la vanneDN 40
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.34
Facteur de cavitation 25%0.58
Facteur de cavitation 50%0.52
Facteur de cavitation 75%0.50
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRéducteur de press. de sécurité (SAV)
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionSAVD PN25 40/20 3-12 flange flow/ret
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du joint DPEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]12.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]3.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Régulateur de pressionOui
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Type de produitSAVD
Type de réglageAdjustable
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]20.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.144 Kilogram
Poids Net16.144 Kilogram
Volume28.739 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421542309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm