Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Fonction: Limiteur de press. de sécurité (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Filetage externe, G 1 3/4 A, Version de montage: Bipasse

003H6963

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 Filetage, bipasse

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 Filetage, bipasse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]32 mm
Dimensions de la vanneDN 32
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.38
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Facteur de cavitation 75%0.55
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimiteur de press. de sécurité (SÜV)
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 thread bypass
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]7.50 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]2.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Régulateur de pressionOui
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1 3/4 A
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitSAVA
Type de réglageAdjustable
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]12.50 m³/h
Version de montageBipasse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.333 Kilogram
Poids Net9.698 Kilogram
Volume29.4 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104031125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm