Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Fonction: Limiteur de press. de sécurité (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Bride, Version de montage: Bipasse

003H6966

SAVA PN25 32/12,5 2-7,5 Bride, bipasse

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 Bride, bipasse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]32 mm
Dimensions de la vanneDN 32
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.38
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Facteur de cavitation 75%0.55
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimiteur de press. de sécurité (SÜV)
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionSAVA PN25 32/12,5 2-7,5 flange bypass
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du joint DPEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]7.50 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]2.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Régulateur de pressionOui
Régulation du débitNon
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Type de produitSAVA
Type de réglageAdjustable
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]12.50 m³/h
Version de montageBipasse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.109 Kilogram
Poids Net14.109 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume25.27 Liter
EAN/UPC5710104031156