Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Fonction: Limiteur de press. de sécurité (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: Bipasse

003H6961

SAVA PN25 20/6,3 2-7,5 Filetage, bipasse

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionSAVA PN25 20/6,3 2-7,5 Filetage, bipasse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]20 mm
Dimensions de la vanneDN 20
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.41
Facteur de cavitation 25%0.69
Facteur de cavitation 50%0.62
Facteur de cavitation 75%0.60
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimiteur de press. de sécurité (SÜV)
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionSAVA PN25 20/6,3 2-7,5 thread bypass
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneBronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]20.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]7.50 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]2.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Régulateur de pressionOui
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1 A
Taux de fuite [% Kvs]0.02
Type de produitSAVA
Type de réglageAdjustable
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]6.30 m³/h
Version de montageBipasse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.739 Kilogram
Poids Net6.739 Kilogram
Volume10.416 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104031101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm