Fonction: Réducteur de press. de sécurité (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Bride, Version de montage: libres
003H6708
SAVD PN25 32/12,5 3-12 Bride, aller/ret.
003H6708
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | SAVD PN25 32/12,5 3-12 Bride, aller/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 32 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 32 |
| Facteur de cavitation | 0.60 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.38 |
| Facteur de cavitation 25% | 0.64 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.57 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.55 |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Réducteur de press. de sécurité (SAV) |
| Fonction VSP - P | Oui |
| Fonction VSP - Q | Non |
| Fonction VSP - T | Non |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Limitation du débit | Non |
| Material Description | SAVD PN25 32/12,5 3-12 flange flow/ret |
| Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
| Matériau du corps de vanne | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Matériau du joint DP | EPDM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
| Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n°1.4571 |
| Media temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Nombre d’orifices | 2 |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16.00 bar |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 12.00 bar |
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| PN de remplacement VSP | 16 |
| Position de la tige | Normalement ouvert |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Régulateur de pression | Oui |
| Régulation du débit | Non |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
| Type de produit | SAVD |
| Type de réglage | Adjustable |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 14.414 Kilogram |
| Poids Net | 14.414 Kilogram |
| Volume | 28.2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |