Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Bride

003H6611

AVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 Bride, bipasse

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 Bride, bipasse
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]32 mm
Dimensions de la vanneDN 32
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.38
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Facteur de cavitation 75%0.55
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimiteur de press. diff.
Fonction VSP - POui
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitNon
Material DescriptionAVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 flange bypass
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Nº de dossier SCIPd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement fermé
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]2.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.30 bar
Régulateur de pressionLimiteur de pression différentielle
Régulation du débitNon
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Type de produitAVPA
Type de réglageAdjustable
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]12.50 m³/h
Version de montageBipasse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.144 Kilogram
Poids Net11.144 Kilogram
Volume25.944 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421541319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm