Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5674

Fonction: Limiteur de press.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]250 mm
Diamètre [mm] [Min.]15 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionLimiteur de press.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,2-0,8 320cm2 yellow
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]0.80 bar
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.20 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]40 bar
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]0.80 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.20 bar
Régulateur de pressionLimiteur de pression
Régulation du débitNon
Spring colouryellow
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]320 cm²
Type de produitAFA 2
Type de réglageAdjustable
Valve diameter [mm] [Max]250 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm
Version de montageBipasse

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut32.1 Kilogram
Poids Net22.3 Kilogram
Volume191.52 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162375075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm