AFA 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 160 cm²
003G5671
Fonction: Limiteur de press.
003G5671
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 250 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Limiteur de press. |
| Groupe de produits | Actionneurs - Débit, pression |
| Limitation du débit | Non |
| Material Description | AFA 2 PN40 1-3 160cm2red |
| Matériau du corps | Acier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres) |
| Media temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 3.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 40 bar |
| Pression nominale | PN 40 |
| Pression nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 3.00 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Régulateur de pression | Limiteur de pression |
| Régulation du débit | Non |
| Spring colour | red |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 160 cm² |
| Type de produit | AFA 2 |
| Type de réglage | Adjustable |
| Valve diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Valve diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Version de montage | Bipasse |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15.7 Kilogram |
| Poids Net | 14.5 Kilogram |
| Volume | 52.304 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162375037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |