AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²
003G5659
Fonction: Limiteur de press.
003G5659
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] [Max.] | 125 mm |
| Diamètre [mm] [Min.] | 15 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Limiteur de press. |
| Groupe de produits | Actionneurs - Débit, pression |
| Limitation du débit | Non |
| Material Description | AFA 2 PN16 4-14 32cm2 red |
| Matériau du corps | Acier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres) |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 14.00 bar |
| Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 4.00 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 14.00 bar |
| Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 4.00 bar |
| Régulateur de pression | Limiteur de pression |
| Régulation du débit | Non |
| Spring colour | red |
| Taille de l’actionneur [cm2] | 32 cm² |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | AFA 2 |
| Type de réglage | Adjustable |
| Valve diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Valve diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Version de montage | Bipasse |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.381 Kilogram |
| Poids Net | 11.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 48.764 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096216 |