Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5632

Fonction: Réducteur de press.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionActionneur de réduction de pression
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]250 mm
Diamètre [mm] [Min.]15 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRéducteur de press.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFD 2 PN16 0,1-1 320cm2 orange
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]0.70 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.10 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.10 bar
Régulateur de pressionRéducteur de press.
Régulation du débitNon
Spring colourorange
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]320 cm²
Type de produitAFD 2
Type de réglageAdjustable
Valve diameter [mm] [Max]250 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm
Version de montageDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut25.5 Kilogram
Poids Net15 Kilogram
Volume201.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104518633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm