Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5627

Fonction: Réducteur de press.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionActionneur de réduction de pression
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]125 mm
Diamètre [mm] [Min.]15 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRéducteur de press.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFD 2 PN16 1-3 80cm2 yellow
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]3.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]1.00 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]3.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]1.00 bar
Régulateur de pressionRéducteur de press.
Régulation du débitNon
Spring colouryellow
Taille de l’actionneur [cm2]80 cm²
Type de produitAFD 2
Type de réglageAdjustable
Valve diameter [mm] [Max]125 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm
Version de montageDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.708 Kilogram
Poids Net8.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume49.619 Liter
EAN/UPC5714279049756