Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5638

Fonction: Réducteur de press.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionPressure reduction actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm] [Max.]250 mm
Diamètre [mm] [Min.]15 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRéducteur de press.
Groupe de produitsActionneurs - Débit, pression
Limitation du débitNon
Material DescriptionAFD 2 PN40 1,5-4 160cm2 black
Matériau du corpsAcier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]4.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]1.50 bar
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]40 bar
Pression nominalePN 40
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]4.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]1.50 bar
Régulateur de pressionRéducteur de press.
Régulation du débitNon
Spring colourblack
Taille de l’actionneur [cm2]160 cm²
Type de produitAFD 2
Type de réglageAdjustable
Valve diameter [mm] [Max]250 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm
Version de montageDébit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.7 Kilogram
Poids Net14.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume52.2 Liter
EAN/UPC5710104523248