AVQML, PN 25, DN 15, Débit [m3/h]: 0.8, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres
003L3615
AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
003L3615
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Chauffage urbain |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Course [mm] | 4.00 mm |
| Débit [m3/h] | 0.80 m³/h |
| Débit [m3/h] [Max.] | 0.80 m³/h |
| Description | AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 15 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 15 |
| EPD disponible | Yes |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30% |
| Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Limitation du débit | Oui |
| Material Description | AVQML PN25 15/2,7 ext.thr |
| Matériau du cône de vanne CV | PPSU |
| Matériau du corps de vanne | Laiton DZR |
| Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du siège de vanne | DZR brass |
| Nº de dossier SCIP | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AVQML |
| pH du fluide [Max.] | 10 |
| pH du fluide [Min.] | 7 |
| Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 8.00 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale | PN 25 |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Régulateur de pression | Non |
| Régulation du débit | Oui |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 3/4 A |
| Taux de fuite [% Kvs] | 0.01 |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 110 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Type de produit | AVQML |
| Types de raccordements | Filetage externe |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.542 Kilogram |
| Poids Net | 0.485 Kilogram |
| Volume | 1.013 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |