Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve (AVQM PN25 flange)

AVQM-W, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.4 - 10, Bride

003H7088

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h]10.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]10.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]32 mm
Dimensions de la vanneDN 32
Facteur de cavitation 100%0.38
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Caractéristique
Valeur
Facteur de cavitation 75%0.55
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Product line08
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAVQM-W
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]12.50 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.088 Kilogram
Poids Net10.088 Kilogram
Volume18.15 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm