AVQM-W, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0.2 - 4.5
003H7087
003H7087
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit [m3/h] | 4.50 m³/h |
| Débit [m3/h] [Max.] | 4.50 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 0.20 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 25 mm |
| Dimensions de la vanne | DN 25 |
| Facteur de cavitation 100% | 0.38 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Facteur de cavitation 25% | 0.64 |
| Facteur de cavitation 50% | 0.57 |
| Facteur de cavitation 75% | 0.55 |
| Groupe de produits | Régulateurs de pression et de débit |
| Material Description | AVQMT-WE PN25 25/8/0,2 thread flow/ret |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 25 |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | AVQM-W |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.75 Kilogram |
| Poids Net | 3.75 Kilogram |
| Volume | 9.504 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093987 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |