Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h]4.50 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]4.50 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]25 mm
Dimensions de la vanneDN 25
Facteur de cavitation 100%0.38
Caractéristique
Valeur
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Facteur de cavitation 75%0.55
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAVQM-W

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.129 Kilogram
Poids Net3.129 Kilogram
Volume9.562 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm