Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 20, Débit [m3/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [m3/h]3.50 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]3.50 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.16 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]20 mm
Dimensions de la vanneDN 20
Facteur de cavitation 100%0.41
Caractéristique
Valeur
Facteur de cavitation 25%0.69
Facteur de cavitation 50%0.62
Facteur de cavitation 75%0.60
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitAVQM-W

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.984 Kilogram
Poids Net2.984 Kilogram
Volume9.938 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm