Danfoss logo
Render - AVQM -  003H6753, 003H6754, 003H6755

AVQM, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.4 - 10, Filetage externe, G 1 3/4 A, Version de montage: libres

003H6753

AVQM PN25 32/12,5 /0,2 Filetage, aller/ret.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]10.00 mm
Débit [m3/h]10.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]10.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
DescriptionAVQM PN25 32/12,5 /0,2 Filetage, aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]32 mm
Dimensions de la vanneDN 32
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.38
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Facteur de cavitation 75%0.55
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pressionPiston
Limitation du débitOui
Material DescriptionAVQM PN25 32/12,5 /0,2 thread flow/ret
Matériau du cône de vanne CVLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneFonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du joint CVEPDM
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Nº de dossier SCIPd9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]16.00 bar
PN de remplacement VSP16
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Régulateur de pressionNon
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1 3/4 A
Taux de fuite [% Kvs]0.05
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAVQM
Type de réglageNone
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]12.50 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.904 Kilogram
Poids Net5.518 Kilogram
Volume11.638 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421542743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm