Danfoss logo
AVQM_AMV 23

AVQM, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0.2 - 4.5, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: libres

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 Filetage, aller/ret.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage urbain
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]7.00 mm
Débit [m3/h]4.50 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]4.50 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
DescriptionAVQM PN25 25/8 /0,2 Filetage, aller/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]25 mm
Dimensions de la vanneDN 25
Facteur de cavitation0.60
Facteur de cavitation 100%0.38
Facteur de cavitation 25%0.64
Facteur de cavitation 50%0.57
Facteur de cavitation 75%0.55
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Limitation du débitOui
Material DescriptionAVQM PN25 25/8 /0,2 thread flow/ret
Matériau du cône de vanne CVLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du cône de vanne DPLaiton sans zinc CuZn36Pb2As
Caractéristique
Valeur
Matériau du corps de vanneBronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du joint CVMétal
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]20.00 bar
PN de remplacement VSP0
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Pression nominale [bar]25 bar
Product line08
Régulateur de pressionNon
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]0.20 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 1 1/4 A
Taux de fuite [% Kvs]0.02
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAVQM
Type de réglageNone
Types de raccordementsFiletage externe
Valeurs kvs [m³/h]8.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.07 Kilogram
Poids Net3.06 Kilogram
Volume9.829 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421542736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm