Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 16, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Débit [m3/h]: 20 - 230, Bride, Version de montage: libres

003G5563

Pressure independent control valve

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage et refroidissement urbains
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Course [mm]23.00 mm
Débit [m3/h]230.00 m³/h
Débit [m3/h] [Max.]230.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]20.00 m³/h
DescriptionPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]125 mm
Dimensions de la vanneDN 125
Facteur de cavitation0.33
Facteur de cavitation 100%0.30
Facteur de cavitation 25%0.46
Facteur de cavitation 50%0.46
Facteur de cavitation 75%0.42
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 30%
FonctionRégulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - PNon
Fonction VSP - QNon
Fonction VSP - TNon
Groupe de produitsRégulateurs de pression et de débit
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pressionChambre
Limitation du débitOui
Material DescriptionAFQMP 2 PN16 125/250 /0,1-1,0 160 cm2 bl
Matériau du cône de vanne CVAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du cône de vanne DPAcier inoxydable mat. n°1.4021
Matériau du corps de vanneFonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du joint CVEPDM
Matériau du joint DPEPDM
Matériau du membrane de l’actionneurEPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Caractéristique
Valeur
Matériau du siège de vanneAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du siège de vanne DPAcier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices2
pH du fluide [Max.]10
pH du fluide [Min.]7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.]15.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Max.]1.00 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.]0.10 bar
PN de remplacement VSP25
Position de la tigeNormalement ouvert
Présence de batteriesNon
Pression d'utilisation [bar] [Max.]16 bar
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.]1.00 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.]0.10 bar
Régulateur de pressionNon
Régulation du débitOui
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar]1.00 bar
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2]160 cm²
Taille de la connexionDN 125
Taux de fuite [% Kvs]0.01
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs]0.01
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Type de produitAFQMP 2
Type de réglageAdjustable
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]250.00 m³/h
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut91 Kilogram
Poids Net83.5 Kilogram
Volume489.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279064711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm